TMUXHS4412EVM

TMUXHS4412EVM

立即订购

概述

TMUXHS4412 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据)的高速双向无源开关性能。

特性
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口。
  • 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座。
  • 用于轻松进行器件配置的跳线。
  • 用于在测量期间从 TMUXHS4412 中取消嵌入 EVM 的校准布线。
协议和总线开关和多路复用器
TMUXHS4412 — 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXHS4412EVM User Guide 2020-11-19
应用手册 TMUXHS4212EVM 和 TMUXHS4412EVM 的原理图检查清单 英语版 PDF | HTML 2021-9-27
证书 TMUXHS4412EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频