TMUX9832BGAEVM

TMUX9832BGAEVM

立即订购

概述

TMUX9832BGAEVM 支持对采用 ZEH (BGA) 封装的 TMUX9832 多路复用器进行快速原型设计和评估。TMUX9832 是一款具有闩锁效应抑制的 32 通道低谐波失真、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 32 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件仅需要 +5V 模拟电源,同时仍能够支持 ±110V 模拟信号。

特性
  • 集成 SPI 控制器硬件和 GUI,用于与 TMUX9832 进行通信
  • 直接对接接头,可轻松集成 TX7516 脉冲发生器
  • VDD、VLL 和 GND 的电源端子,并在输入电源端子和器件附近填充了去耦电容器
  • 用于监控所有源极、漏极和数字控制引脚的接头引脚

  • Mini-USB 电缆

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX9832 — 具有闩锁效应抑制的 5V 电源、220V、高压 1:1、32 通道开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX9832BGAEVM — TMUX9832 采用 BGA 封装的评估模块

支持的产品和硬件

TMUX9832BGAEVM — TMUX9832 采用 BGA 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频