TMUX2889YBHEVM

TMUX2889YBHEVM

立即订购

概述

TMUX2889YBHEVM 用于评估 TMU2889 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX2889YBH 器件。借助此 EVM,工程师可使用板载音频插孔和音频信号轻松评估 TMUX2889。此外,提供的板载测试点还能够测试非音频信号。

特性

TMUX2889YBH 已预焊接在电路板上

  • 2 个在 VDD 和接地端之间连接的电源去耦电容器 (1μF 0402;0.1μF 0402)
  • I/O 上的 6 个测试点,支持 TMUX2889 全电流功能
  • 7 个额外的 GND 测试点,便于探测
  • 1 个 3 引脚接头,用于连接/断开器件与外部电源
  • 1 个 3 引脚接头,用于更改器件的信号路径状态
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX2889 — 支持 ±5V 超电源轨信号、2:1 (SPDT)、2 通道、1.8V 逻辑兼容的模拟开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX2889YBHEVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX2889YBHEVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX2889YBH 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6
证书 TMUX2889YBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频