AM65x 评估模块 (EVM)
TMDX654GPEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

This evaluation module is only shipping with AM65x silicon version 1.0. Please order the TMDX654IDKEVM instead which is now shipping with AM65x silicon version 2.0.

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

The AM65x Evaluation Module provides a platform to quickly start evaluation of Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x Processors (AM6548AM6546AM6528AM6527AM6526) and accelerate development for HMI, networking, patient monitoring, and other industrial applications. It is a development platform based on the quad core Cortex-A53, dual Cortex-R5F processor that is integrated with ample connectivity such as PCIe, USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, and more.

特性
  • 3 gigabit Ethernet ports
  • 4GB DDR4 with ECC
  • On-board 16GB eMMC
  • On-board 512Mb OSPI Flash
  • 1-lane PCIe Gen3.1, USB 3.1, USB 2.0 and CSI-2 interfaces

包含项目

  • Assembled EVM
  • SD card
  • USB cable
  • Ethernet cable
  • Documentation
Not Included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TMDX654GPEVM-TMDSLCD1EVM:
TMDX654GPEVM and TMDSLCD1EVM combo

$898.00(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 85 2020年 1月 6日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7144 2018年 9月 24日
白皮书 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 642 2018年 10月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 856 2020年 7月 28日
PDF 1016 2019年 3月 7日
PDF 1633 2018年 12月 4日
PDF 1228 2018年 11月 27日
PDF 652 2018年 10月 13日
设计文件 (15)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 246 2019年 2月 13日
ZIP 18 2019年 2月 13日
ZIP 2663 2019年 2月 13日
ZIP 2843 2019年 2月 13日
ZIP 37 2018年 11月 7日
ZIP 7471 2018年 10月 10日
ZIP 653 2018年 10月 10日
ZIP 2454 2018年 10月 10日
ZIP 15 2018年 10月 10日
ZIP 686 2018年 10月 10日
ZIP 38681 2018年 10月 10日
ZIP 2841 2018年 10月 10日
ZIP 25976 2018年 10月 10日
ZIP 34 2018年 10月 10日
ZIP 3769 2018年 10月 10日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1799 2019年 5月 8日
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (2)

名称 器件型号 软件类型
适用于 Sitara™ 处理器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-SITARA  IDE、配置、编译器和调试器 
适用于 AM65x Sitara 处理器的处理器 SDK(支持 Linux、TI-RTOS 和 Android)  PROCESSOR-SDK-AM65X  软件开发套件 (SDK) 

设计工具和仿真 (2)

名称 器件型号 工具类型
Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors  CLOCKTREETOOL  计算工具 
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序  PINMUXTOOL  计算工具 

硬件开发 (2)

名称 器件型号 工具类型
1280x800 LCD 显示附件套件  TMDSLCD1EVM  评估板 
AM65x 工业开发套件 (IDK)  TMDX654IDKEVM  评估板 

TI 器件 (10)

器件型号 名称 产品系列
AM6526  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS  Sitara 处理器 
AM6528  Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形  Sitara 处理器 
AM6546  Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS  Sitara 处理器 
AM6548  Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形  Sitara 处理器 
TPIC2810  配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器  LED驱动器 
TPS3711  36V 电压检测器  电源管理 
TPS62087  采用 2x2 QFN 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器  降压稳压器 
TPS62095  具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器  降压稳压器 
TPS62363  具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源  降压稳压器 
TPS62480  6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章