TMDSSGI-EVML138
智能电网基础设施评估模块 (SGI EVM)
TMDSSGI-EVML138
概述
智能电网基础设施 (SGI) 评估模块基于 OMAPL138/AM1808 作为主处理器,具有与单独出售的 C2000 PLC 和低功耗射频模块进行对接的功能。该评估模块是适用于智能电网基础设施应用的开发平台,此类应用包括数据集中器、电源分析、质量监测、断路器、电源保护、变电站和电力自动化。
特性
- 三相电力系统:三电流和电压输入加中性
- 隔离以防止高电压和电流造成损害
- OMAP™-L138 处理器:用于控制、通信和信号处理的 Integra™ DSP + ARM®。TI 对 Linux® BSP 的完全支持
- 高性能 AIC 在低 SNR 时提供 16 位采样
- 支持控制和数据通信:以太网、PLC、低于 1 GHz 射频、RS232、CAN
- 使用高速系统的最佳实践进行设计:良好的参考设计,可通过 ESD 系统测试
以太网电缆
评估板
电源
电源电缆
SD 卡(EVM 演示)
串行端口电缆
立即订购并开发
支持软件
SGI EVM Development Package (v2.0 for TMDSSGI-EVML138) – Windows Installer — SPRCAD3.ZIP (175156KB)
参考设计
TMDSSGI-EVML138.1 — 智能电网基础设施评估模块 (SGI EVM)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSSGI-EVML138 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Data concentrators: The core of energy and data management (Rev. A) | 2018年 2月 21日 | ||||
EVM 用户指南 | SGI EVM Hardware Manual | 2012年 2月 2日 | ||||
用户指南 | SGI EVM Hardware Manual | 2011年 11月 17日 | ||||
更多文献资料 | Building Linux kernel for SGI EVM | 2011年 11月 17日 |