TMDSEVM6670

TMS320C6670 评估模块

TMDSEVM6670

立即订购

概述

TMDSEVM6670L | TMDSEVM6670LE | TMDSEVM6670LXE

TMDSEVM6670L - TMS320C6670 Lite 评估模块

TMS320C6670 Lite 评估模块 (EVM) 或 TMDSEVM6670L 是易于使用、经济高效的开发工具,可帮助开发人员迅速开始使用 C6670 多核 DSP 进行设计。它包括单个板载 C6670 处理器和功能强大的连接选项,使客户可以在各种系统中使用 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。

TMDSEVM6670L EVM 附带 XDS100 嵌入式仿真功能。此外,还可使用通过 JTAG 仿真接头的外部仿真器。随附 6670L EVM 的软件包括 Code Composer Studio Studio™ 版本 4.2 (CSv4.2)、板级支持包 (BSP)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK) 和开包即用 (OOB) 演示软件。

TMDSEVM6670L EVM 适用于简便易用的环境,可评估多核 C6670 DSP 的特点和功能。EVM 的仿真功能和软件使客户可以对 C6670 DSP 进行编程,设定要在 C6670 DSP 上实施的算法的基准。

TMDSEVM6670LE - 带 XDS560V2 仿真功能的 TMS320C6670 Lite 评估模块

TMDSEVM6670LE Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用、经济高效的开发工具,可帮助开发人员迅速开始使用 C6670 多核 DSP 进行设计。它包括单个板载 C6670 处理器和功能强大的连接选项,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。

TMDSEVM6670LE EVM 附带 XDS560V2 嵌入式仿真功能。随附 6670LE EVM 的软件包括 Code Composer Studio Studio™ 版本 4.2 (CSv4.2)、板级支持包 (BSP)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK) 和开包即用 (OOB) 演示软件。

TMDSEVM6670LE EVM 适用于简便易用的环境,可评估 C6670 多核 DSP 的特点和功能。EVM 的仿真功能和软件使客户可以对 C6670 DSP 进行编程,设定要在 C6670 DSP 上实施的算法的基准。

注意:TMDSEVM6670LE 预计将于 2011 年 9 月推出。

TMDSEVM6670LXE - TMS320C6670 Lite 评估模块,带加密保护和 XDS560V2

TMDSEVM6670LXE Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用、经济高效的开发工具,可帮助开发人员迅速开始使用 C6670 多核 DSP 进行设计。它包括单个板载 C6670 处理器和功能强大的连接选项,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它还可用作独立电路板。

TMDSEVM6670LXE EVM 已启用加密保护,附带 XDS560V2 嵌入式仿真功能。随附 6670LE EVM 的软件包括 Code Composer Studio Studio™ 版本 4.2 (CSv4.2)、板级支持包 (BSP)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK) 和开包即用 (OOB) 演示软件。

TMDSEVM6670LXE EVM 适用于简便易用的环境,可评估多核 C6670 DSP 的特点和功能。EVM 的仿真功能和软件使客户可以对 C6670 DSP 进行编程,设定要在 C6670 DSP 上实施的算法的基准。

注意:请联系您当地的 TI 销售代表以申请获取 TMDSEVM6670LXE。

特性

TMDSEVM6670L、TMDSEVM6670LE 和 TMDSEVM6670LXE 都具有:

  • 单宽 AMC 类封装
  • 单个 TMS320C6670 多核处理器
  • 512MB DDR3
  • 128MB Nand 闪存
  • 1Mb 本地启动的 I2C EEPROM(可能为远程启动)
  • 两个板载 10/100/1000 以太网端口
  • RS232 UART
  • 2 个用户可编程的 LED 和 DIP 软件
  • 14 引脚 JTAG 仿真器接头
  • 嵌入式 JTAG 仿真,带 USB 主机接口
  • 特定于电路板的 Code Composer Studio™ 集成开发环境
  • 简单设置
  • 设计文件(例如 Orcad 和 Gerber)
  • 电路板支持库加快了在 EVM 上进行软件开发的速度
  • 与 TMDSEVMPCI 适配卡兼容

TMDSEVM6670LE 和 TMDSEVM6670LXE 通过 XDS560V2 支持带 USB 主机接口的嵌入式 JTAG 仿真

数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP

立即订购并开发

开发工具套件

TMDXEVM6670LXE – TMS320C6670 Lite Evaluation Module with Encryption and XDS560V2

现货
数量限制: 1
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDXEVM6670LXE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
证书 TMDSEVM6670LE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
白皮书 Very large FFT for TMS320C6678 processors 2015年 1月 13日
白皮书 Synthetic Aperture Radar Implementation on a TMS320C6678 Multicore DSP 2015年 1月 6日

相关设计资源

硬件开发

接口适配器
HL5CABLE Hyperlink 线缆 TMDXEVMPCI AMC 至 PCIe 适配卡

软件开发

软件开发套件 (SDK)
BIOSLINUXMCSDK 用于 C66x、C647x、C645x 处理器的 SYS/BIOS 和 Linux 多核软件开发套件 (MCSDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频