TMDSEMU560V2STM-U
XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
TMDSEMU560V2STM-U
概述
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) 连接到主机 PC。
XDS560v2 包具有:
- XDS560v2 调试器
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
- MIPI HSPT 60 引脚至 TI 20 引脚转换器适配器
- MIPI HSPT 60 引脚至 ARM 20 引脚转换器适配器
- USB2.0 电缆
- 含有设备驱动程序的 CDROM
- 快速入门指南
- 保修和产品注册信息
支持的器件:
- SimpleLink MCU(CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
- C2000、TM4C12x 和 Hercules 微控制器
- Sitara(OMAPL13x、AM335x、AM43xx、AM57xx、AM65xx、AMIC1xx、AM64xx、AM24xx)
- 汽车 SoC(TDAx ADAS、DRAx 信息娱乐系统)
- 毫米波传感器(IWR/AWR14xx、IWR/AWR16xx、IWR68xx)
- C671x、C672x、C674x 和 C66x (Keystone I) 浮点 DSP
- C642x 和 C645x
- 66AK2 和 TCI66x 多核 DSP + ARM® SoC (Keystone II)
- C55x 低功耗 DSP
- UCD3x 数字电源器件
- PGA970 SoC
- 其他具有 PRU、C674x、C66xx、Cortex M、Cortex R 和 Cortex A 内核的 TI SoC
不支持的器件:
- MSP430 微控制器
- AWR12xx 毫米波传感器
- C54x
- C62x、C670x、C640x 和 C641x
- 仅支持串行线调试 (SWD) 的器件
您将需要:
- 安装 Code Composer Studio v4 或更高版本
- 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
- 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板
您可能需要:
- 用于连接目标板、带有不同 JTAG 接头的适配器
发货信息:
- 产品包装盒尺寸:280mm x 210mm x 51mm (11in x 8.0in x 2.0in)
- 包装产品重量:450g (1.0lb)
特性
XDS560v2 是适用于 TI 处理器的 XDS560 系列高性能调试探针(仿真器)最新型号。在整个 XDS 系列中,XDS560v2 速度最快,功能最多,是用于调试 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的全面解决方案。
XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真和 IEEE1149.7 (cJTAG),运行时的 JTAG 接口电平为 1.2V 至 +4.1V。
与传统 JTAG 相比,紧凑型 JTAG (cJTAG) 有了重大改进,因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,且可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。
所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持这两者。另外,某些型号支持 PoE(以太网供电),增加了灵活性。
XDS560v2 系列与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,其中包含集成开发环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(在指定器件上)。
其他 XDS 产品:
数字信号处理器 (DSP)
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
立即订购并开发
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSEMU560V2STM-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | Emulation Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. | 2011年 3月 24日 |