TMDSCSK8127
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK)
TMDSCSK8127
概述
借助 TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可立即开始评估 DM 数字媒体处理器,并开始设计无线或有线连接的数字视频应用。 DM8127 上的集成式 C674x DSP 十分适合视觉分析处理,用于增强终端设备(例如安全摄像机、车用数字录像机、运动和可穿戴摄像机、无人机、视频会议、数字标牌、立体摄像机和其他数字视频产品)的实时功能。
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK) 包含一个安装于 I/O 载板的 TMS320DM8127 处理器板插槽。该处理器板采用小型 (60mm x 44mm) 设计,包含 TMS320DM8127 器件、电源组件、存储器和 TI 的 WiLink 8 WiFi/蓝牙/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。该载板为通用型板,如果需要,可与其他 DM 处理器板一起使用。随附 Leopard Imaging 传感器和 SD 卡预装 IPNC 软件开发者套件中随附的演示软件可通过无线连接在数分钟内实现 1080p 压缩视频的流式传输。
特性
- 基于 TMS320DM8127 数字媒体处理器的开发板(处理器板 60mm x 44mm 和通用载板 90mm x 90mm)
- 集成式 WiLink8 单频带组合 2x2 MIMO WiFi、蓝牙和蓝牙智能(低能耗)模块
- 预装于随附 SD 卡上的 Linux 4.4 LTS 内核 IPNC 软件开发套件可实现快速应用开发。
- 具有摄像机捕捉、视频编码和无线传输等开箱即用示范
- 通用型载板可与其他 DM 器件系列处理器板一起使用
- 使用随附和预集成的 Leopard Imaging LI-CAM_AR0331-1.8 高分辨率摄像机快速开始捕捉 1080p 视频
TMDSCSKCC - Supplier provides kit containing:
- I/O common carrier board (TMDSCSKCC)
- Camera module (Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
- Power supply cable suitable for lab power supply
- Ethernet cable
- Component video cable
- USB cable
- SD card containing software, executables, manuals, and out-of-box demo
- USB SD card reader
- Quick Start Guide
- Warranty card
TMDSCSK8127 - Supplier provides kit containing:
- TMS320DM8127 processor board
- SD card containing software, executables, manuals, and out-of-box demo
- Quick Start Guide
- Warranty card
This Camera Starter Kit (CSK) does not include a power supply. Click here to purchase a power supply compatible with this CSK.
DDR 存储器电源 IC
立即订购并开发
评估板
TMDSCSK8127 – TMS320DM8127 Processor Board
评估板
TMDSCSK8127-CSKCC-BNDL – TMDSCSK8127 TMS320DM8127 Processor Board + TMDSCSKCC I/O Common Carrier Board Bundle
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | DM8127 Camera Starter Kit | 2016年 12月 9日 | |
更多文献资料 | TMDSCSK8127 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
用户指南 | IPNC Reference Design Kit Installation Guide | 2017年 1月 5日 | ||
更多文献资料 | DM8127 Quick Start Guide | 2017年 1月 5日 | ||
数据表 | TMS320DM812x DaVinci Video Processors 数据表 | 2014年 3月 25日 |
相关设计资源
软件开发
软件开发套件 (SDK)
IPNC-RDK-CSK
—
适用于 DM 摄像机入门套件 (CSK) 的 IPNC RDK 软件