TMDS1204EVM

TMDS1204EVM

立即订购

概述

TMDS1204 评估模块 (EVM) 是一个 PCB,旨在帮助客户评估适用于视频应用、具有 HDMI 接口的 TMDS1204。此 EVM 还可用作用于实现 TMDS1204 的硬件参考设计。客户申请获取有关 TMDS1204 元件布线或布置规则的 PCB 设计说明后,我们立即提供 PCB 设计或布局文件。

特性
  • 即插即用设计
  • 三个器件使能/复位选项
  • 本地 I2C 访问
  • 通过直流电源插孔 (J9) 连接 5V 壁式电源适配器。
  • 可通过 USB Micro B 连接器供电
  • 可通过跳线进行配置
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TMDS1204 — 12Gbps HDMI 2.1 接收器转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDS1204EVM — 适用于 TMDS1204 12Gbps HDMI 2.1 接收器转接驱动器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDS1204EVM — 适用于 TMDS1204 12Gbps HDMI 2.1 接收器转接驱动器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMDS1204 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-21
证书 TMDS1204EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频