TMCS1108EVM

TMCS1108EVM

立即订购

概述

TMCS1108EVM 旨在促进快速、方便地便捷地使用 TMCS1108,TMCS1107 是一种采用内部比例基准的隔离式霍尔效应精密电流感应监控器。此评估模块 (EVM) 允许设计人员在测量隔离输出时,将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁 (EMI) 测试进行布局。

TMCS1108EVM 由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可细分为八个单独部分。其中四个部分对应 TMCS1108 的四种单向变体,剩余四个部分对应该器件的双向变体。

特性
  • 可评估 TMCS1108Ax 的所有增益版本                                                                                                                                                                   
  • 测试点支持轻松访问器件引脚                                                                                                                                                                    
  • 采用较大铜平面来帮助散热                                                                                                                                                                   
  • 采用较大接线片连接器以将 EVM 连接到较大载流导线
霍尔效应电流传感器
TMCS1108 — 具有基准的 ±100V 基本隔离、20Arms、80kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1108-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准且具有内部基准的 ±100V 隔离式霍尔效应电流传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMCS1108EVM — TMCS1108 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMCS1108EVM — TMCS1108 隔离式霍尔效应电流检测评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMCS1108EVM User's Guide PDF | HTML 2020-12-4
证书 TMCS1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频