TLVM13610EVM

TLVM13610EVM

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 的输入工作电压范围为 3V 至 36V,可评估输出电压范围为 1V 至 9V 且输出电流高达 8A 的 TLVM13610(易于使用的同步降压模块)。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可以作为 TLVM13610 的电路设计和布局到最终用户应用的示例。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认输出电压为 5V
  • 1MHz 默认开关频率
  • 输入,差分 EMI 滤波器
  • 具有小尺寸解决方案的 PCB 布局
电源模块(集成电感器)
TLVM13610 — 采用 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 10V 输出、8A 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLVM13610EVM — TLVM13610 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLVM13610EVM — TLVM13610 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLVM13610EVM 降压稳压器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-20
证书 TLVM13610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频