TLV9051DPWEVM

TLV9051DPWEVM

立即订购

概述

TLV9051DPWEVM 是一款用于测试 TLV9051DPW 器件性能的评估模块 (EVM)。该 EVM 在发运时即装有 TLV9051DPW,以允许用户为所需的电路配置安装无源组件。该 EVM 可轻松配置为反相放大器、同相放大器和差分放大器,从而使工程师能够快速评估和验证设计概念。TLV9051DPW EVM 可用于从数据表到仿真再到验证的整个环节,从而让您充满信心地快速推进设计。

特性
  • TLV9051DPW 已组装在 EVM 板上
  • 提供同相、反相和差分放大器电路配置
  • EVM 丝网中提供了原理图
  • 适用于输入和输出连接的多种连接器选项:SMA、测试点和导线

TLV9051DPWEVM

4 位置插头板 (TS-104-G-A)

通用运算放大器
TLV9051 — 适用于成本优化型应用的单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TLV9051DPWEVM
  2. 阅读 TLV9051DPWEVM 用户指南
  3. 未获取 EVM 时,可使用 PSpice for TI 进行仿真
  4. 安装目标电路配置(差分放大器、同相放大器、反相放大器)所需的无源器件
  5. 安装输入和输出连接器

立即订购并开发

评估板

TLV9051DPWEVM — TLV9051DPWEVM:适用于采用 0.8mm x 0.8mm (X2SON) 封装、超小型运算放大器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV9051DPWEVM — TLV9051DPWEVM:适用于采用 0.8mm x 0.8mm (X2SON) 封装、超小型运算放大器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV9051DPWEVM User's Guide 2020-6-15
证书 TLV9051DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频