TLV809KEVM-019

适用于 TLV809 低功耗 3 引脚电压监控器(复位 IC)的评估模块

TLV809KEVM-019

立即订购

概述

TLV809KEVM-019 评估模块 (EVM) 是一个完全组装且经过测试的电路,使您能够轻松评估电源电压为 3.3V 的 TLV809K33 电源电压监控器 (SVS)。TLV809K33 器件是一个低电平有效复位 SVS。当 VDD 大于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是高电平(等于电源电压);当 VDD 电压小于阈值电压时,EVM 的输出(复位)将是低电平 (0V)。

特性
  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流:9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器:2.5V、3V、3.3V、5V
  • 具有 200ms 固定延时时间的上电复位发生器
  • 与 MAX809 引脚对引脚兼容
  • 推挽式低电平有效输出
  • 温度范围为 –40°C 至 +85°C
监控器和复位 IC
TLV809 具有低电平有效推挽复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV809KEVM-019 — TLV809 evaluation module for low-power 3-pin voltage supervisor (reset IC)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TLV8xxxEVM-019 Evaluation Modules User's Guide 2011年 4月 8日
证书 TLV809KEVM-019 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频