TLV752-EVM

TLV752-EVM

立即订购

概述

TLV752 评估模块 (EVM) 是一款用于对 TLV752 器件进行工程演示和评估的参考设计,该器件是一款 1A 双通道、高精度、可调节、线性、低压降 (LDO) 稳压器。

特性
  • 输入电压范围:1.5V 至 6V
  • 可调节输出电压:0.55V 至 5.5V
  • 高输出精度: 1.5%(温度范围内的最大值)
  • IQ:25µA(典型值)
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV752 — 1A、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV752-EVM — TLV752 1-A、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道 LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV752-EVM — TLV752 1-A、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道 LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV752-EVM Evaluation Module User's Guide 2019-11-27
证书 TLV752-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频