TLV7163318PEVM-535

TLV7163318PEVM-535

立即订购

概述

The Texas Instruments TLV7163318PEVM-535 is a fully assembled, stand alone evaluation module (EVM) which demonstrates the proper operation of a capacitor-free, dual, 150mA, low Iq low-dropout regulator for portable devices. The EVM contains a dual low-dropout regulator IC for positive fixed voltage regulation at 150mA, input and output capacitors for stable operation, and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 2% Accuracy Over Temperature
  • Low Iq of 35µA per Regulator
  • High PSRR 70dB at 1kHz
  • Stable with or without Output Capacitors
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Dedicated Vref for Each Output Minimizes Crosstalk
  • 1.2mm x 1.2mm SON-6 DPQ Package
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV716P — 具有使能功能的 150mA、双通道低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P 双路低压降稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV7163318PEVM-535 — TLV7163318P 双路低压降稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV7163318PEVM-535 Evaluation Module 2013-5-20
证书 TLV7163318PEVM-535 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频