TLV7101828EVM-595

TLV7101828EVM-595

立即订购

概述

TLV7101828EVM-595 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 WSON (DSE) 1.5mm x 1.5mm 封装的 200mA 输出低压降稳压器。

特性
  • 输出电流 200mA,低功耗 IQ=62uA
  • 输出电压 - 2% 准确度
  • 低输出噪声:48mVRMS(无需旁路电容器)
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 68dB
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV710 — 具有使能功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降稳压器 TLV711 — 具有使能功能和有源下拉的 200mA、高 PSRR、双通道低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV7101828EVM-595 — 用于双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV7101828EVM-595 — 用于双通道、200mA 输出、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV7101828EVM-595 User's Guide 2010-9-9
证书 TLV7101828EVM-595 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频