TLV61070AEVM-095

TLV61070AEVM-095

立即订购

概述

TLV61070A 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TLV61070A 具有 2.45A 的典型谷值开关电流限制。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TLV61070A 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。

特性
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 谷值电流限值:1.8A(最小值)
  • 2.9mm x 1.6mm SOT 封装
DC/DC converters
TLV61070A — 具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A evaluation module for 5-V, 2-A boost converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61070A Boost Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-9-1
证书 TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频