TLV61047QEVM-165

TLV61047QEVM-165

立即订购

概述

TLV61047-Q1 是一款具有 2.2A 峰值开关电流限制的非同步升压转换器。该 EVM 专为 2V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。

特性
  • 输出电流 0.6A(VIN >= 5V 至 VOUT = 12V)
  • 效率高达 89.7%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.25A 时)
  • 典型值为 2.2A 的峰值开关电流限制
  • 典型值为 25μA 的静态电流
  • 典型值为 2.4MHz 的开关频率
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
DC/DC converters
TLV61047-Q1 — 汽车级 20V 输入电压、28V 输出电压、2.2A 非同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV61047QEVM-165 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-20
证书 TLV61047QEVM-165 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频