TLV320DAC32EVM

TLV320DAC32EVM

立即订购

概述

TLV320DAC32EVM 是用德州仪器 (TI) 模块化 EVM 封装制造的 EVM。该模块化外形支持直接评估 TLV320AIC32 单声道输入/立体声输出音频编解码器。音频数据使用 I²S 总线传送到电路板。该模块化 EVM 还与德州仪器 (TI) 的 5-6KINTERFACE 和 HPA-MCUINTERFACE 板兼容。第三方主板,例如 SoftBaugh, Inc. 的 HPA449 演示板和 Hyperception, Inc. 的 Speedy33™。

特性
  • 全功能评估板,用于评估/测试 TLV320AIC32 器件
  • 使用 TI 的模块化设计进行构建,以允许使用 5-6K DSP 接口板
  • 通过标准 SPI 串行接口同主机处理器进行通信
  • 包含一个能够提供 10°C 分辨率的片上温度传感器
  • 电池测量电路可通过 2.7 伏电源测量高达 6 伏的电池电压
音频 DAC
TLV320DAC32 — 具有立体声 500mW 扬声器放大器、立体声 18mW 耳机驱动器和音频处理功能的立体声音频 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32EVM Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320DAC32EVM — TLV320DAC32EVM Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV320DAC32EVM-PDK - User Guide 2006-11-14
证书 TLV320DAC32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频