TLC59282EVM-118

TLC59282EVM-118

立即订购

概述

The Texas Instruments TLC59282EVM-118 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLC5928 16-Channel Constant Current LED Driver with 4-Channel Grouped Delay. The TLC59282 is capable of driving up to 45mA per channel when powered from a 5-V supply. The EVM is powered via external power supplies. It must be controlled via an external device capable of providing clock, data, latch and blank signals. This can be done with a SPI-compatible serial interface on a microcontroller or via a function generator. Different LED’s can be connected to the evaluation board via the output connector.

特性
  • EVM PCB assembled with TLC59282 LED Driver
  • IREF (current reference) set resistors populated for 10mA, 20mA, 30mA and 40mA/channel operation, selectable via jumpers
  • 1x16 output header for connecting though-hole LEDs (LEDs not included) or the white LED board WLEDEVM-132 (not included)
LED 显示驱动器
TLC59282 — 具有 4 通道群组延迟功能的 16 通道恒流 LED 驱动器

 

RGB LED 驱动器
TLC59283 — 具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLC59282EVM-118 — TLC59282 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLC59282EVM-118 — TLC59282 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLC59282 Evaluation Module 2012-2-7
证书 TLC59282EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频