TL1963A-33EVM

TL1963A-33EVM

立即订购

概述

TL1963A-33EVM 简化了 TL1963A-33 1.5A 低噪声快速瞬态响应低压降稳压器的评估过程。该 EVM 使用户能够应用不同的输入电压电平(2.5V 至 20V)和不同的负载(0 至 1.5A)以及检查稳压输出电压的稳定性。

特性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1.5A
  • 压降电压:340mV
  • 低噪声:40μVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 高纹波抑制:68dB
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降时可控制静态电流
  • 关断时静态电流小于 1μA
  • 借助 10μFarad 输出电容器实现稳定
  • 借助陶瓷电容器实现稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL1963A — 具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TL1963A-33EVM — TL1963A-33EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TL1963EVM-384 (Rev. A) 2008-10-8
证书 TL1963A-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频