TIPD193

采用仪表放大器和电流参考的 RTD 至电压参考设计

TIPD193

设计文件

概述

该参考设计将电阻式温度检测器的电阻转化为便于 ADC 输入的电压水平。高精度电流基准提供激励,仪表放大器调节信号。该设计还使用了三线 RTD 配置,将配线电阻造成的错误降到最低。

特性
  • 将 RTD 电阻转换为电压
  • 工作温度范围内的输出为 0-5V
  • 消除引线电阻错误
  • 带分立式电阻器的可调设备
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDCAD8.ZIP (896 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF12.PDF (24 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF13.PDF (203 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA326精密低漂移 CMOS 仪表放大器

数据表: PDF
电流基准

REF200双路、100µA 拉/灌电流

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 RTD to Voltage Using Instrumentation Amplifier Design Guide 2015年 4月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频