TIPD166

面向 PLC、采用 16 位、8 通道 ADC 的单电源模拟输入模块参考设计

TIPD166

设计文件

概述

此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过 8 通道、16 位逐次逼近寄存器 (SAR)、带集成式精密基准的模数转换器 (ADC) 以及模拟前端 (AFE) 电路来实现的。

特性
  • 电压输入范围:+/-10V、0-10V、+/-5V、0-5V
  • 电流输入范围:+/-20mA、0-20mA、4-20mA
  • 4 线 RTD 温度范围:-40°C 到 160°C
  • 单电源运行
  • 已实现总体精度:0.1%(针对电压和电流输入)和 0.25%(针对温度输入)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRF25.PDF (671 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF26.PDF (165 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE3.ZIP (2591 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

仪表放大器

INA333低功耗、零漂移、精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8688具有双极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉 20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Single-Supply Analog Input Module With 16-Bit 8-Channel ADC for PLC Design Guide (Rev. A) 2015年 7月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频