TIPD105

TIPD105

设计文件

概述

此 参考设计提供了原理、组件选择以及使用交流耦合来检测正弦波或方波所需的单电源比较器仿真。通常需要这种仿真,因为两个不同模块之间的接地存在差异。一旦单电源电路中使用了交流耦合,就可能带来负电压的问题。如果比较器上存在过量的负电压,则可能导致比较器错误地跳闸或停滞在不可预测的电平下。为实现可靠运行,需要使用适当的高通滤波和直流偏移。此设计将显示如何将多种输入信号电平和频率进行交流耦合,以形成一个高速比较器来生成稳健且精确的时钟信号。

特性
  • 交流耦合脉冲以消除接地电势差
  • 比较器输出 0V 至 5V
  • 单电源解决方案
  • 输入频率从 2kHz 至 32MHz,40% 至 60% 占空比
  • 利用 TLV3501 缩短响应时间
  • 利用偏移和滤波器实现可靠的单电源运行
     

      此高精度参考设计包括

    • 原理
    • 组件选择
    • TINA-TI 仿真
    • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR150.PDF (187 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLAC576.ZIP (1399 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR149.PDF (74 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLV3501 — 具有关断模式的 4.5ns 轨到轨高速比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AC-Coupled, Single-Supply Comparator Reference Design (Rev. A) 2016-9-21

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频