TIPA-050046

TIPA-050046

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AWR1642 或 AWR1243 雷达传感器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。下载 OTP 存储器后,本技术参考手册可用作 LP87524B/J/P-Q1 默认寄存器位的参考。这些 LP87524B/J/P-Q1 PMIC 还展示了 xWR 雷达器件之间的典型连接,无需外部 LDO,因为器件通过 LC 滤波器满足噪声和纹波规格要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR1243 — 76GHz 至 81GHz 高性能汽车级 MMIC

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR1642 — 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1 — 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524J-Q1 — 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87524P-Q1 — 适用于 AWR MMIC 的汽车类多相 4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LP87524x-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频