TIPA-050039

TIPA-050039

设计文件

概述

此电源设计详细介绍了采用 LP875701-Q1 电源管理 IC 的 Mobileye EyeQ4 Mid SoC(片上系统)内核轨的电源注意事项。该电源设计的假定输入电压为 3.3V 或 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用降压转换器作为前置稳压器来产生 3.3V 或 5V 的电压输入。

 

LP875701-Q1 具有 4 个降压转换器,可配置为一个 1V 输出多相转换器。LP875701 在 PWM 模式下运行,并且当输出激活时,所有四相均以交错模式开关。

 

如需了解更多信息,请参阅用户指南。 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87563-Q1 — 具有集成开关的汽车级多相 8A + 4A + 4A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP875701-Q1 — 适用于 Mobileye EyeQ4 的汽车类多相 1V、10A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 2018-10-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频