TIPA-050024

TIPA-050024

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AM335x 和 AM43x 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南是 TPS65218D0 (PMIC) 与 AM335x、AM437x 或 AM438x 处理器之间的连接指南。TPS65218D0 器件是一款单芯片用户可编程 PMIC,可以为便携式(锂离子电池)和线路供电 (5V) 应用中的 AM335x 处理器系列供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65218D0 — 适用于 ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 和 FPGA 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Powering the AM335x, AM437x, and AM438x with TPS65218D0 (Rev. B) 2020-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频