TIPA-050019

TIPA-050019

设计文件

概述

此电源设计介绍了如何将 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到系统来为 AM243x 微控制器供电。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同 AM243x 用例的 TPS65219 各型号的配置。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22965 — 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65219 — 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频