TIPA-050016

TIPA-050016

设计文件

概述

先进的处理器和平台(例如 Intel® Elkhart Lake 微架构)需要使用负载点 (POL) 解决方案,为一组可充电电池或 12V 输入总线提供所需的内存、低功耗 CPU 电源轨以及 3.3V 和 5V 电源轨。

此电源设计的亮点是最新的直流/直流转换器,可提供高性能电源管理解决方案,从而延长电池寿命,同时满足工业 PC 应用中的 Elkhart Lake 平台电源要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS51215A — 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS51285A — 具有 3.2ms 软启动的 5V 至 24V 双路同步降压控制器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS51367 — 具有超低静态电流的 3V 至 22V、12A 同步降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS51396A — 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS56339 — 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62175 — 具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51206 — 具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51716 — 全套 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器,2A LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) PDF | HTML 2020-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频