TIPA-050010

TIPA-050010

设计文件

概述

此电源设计概述了用于为 TMS570 供电的经优化电源管理 IC,相关文档详细介绍了可帮助开发人员将 TPS65381x-Q1 PMIC 集成到安全相关系统中的信息。

TPS65381x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器 (MCU) 供电,例如汽车和工业市场中的应用。该器件支持 TMS570 MCU 和 C2000 微控制器系列以及其他各种具有双核锁步 (LS) 或松散耦合架构 (LC) 的 MCU。

TPS65381x-Q1 集成了多个电源轨,可为 MCU、收发器(CAN 或其他)和外部传感器供电。异步降压开关模式电源转换器具有内部 FET,可将输入电源(电池)电转换为 6V 的前置稳压器输出。该 6V 电压可为其他稳压器供电。

特性:

  • 集成式 5V 线性稳压器
  • 包含 VDD1 电压稳压器控制器
  • 包含传感器电源 VSOUT1
  • 集成电荷泵

查找更多电源设计

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV710 — 具有使能功能的 200mA、低 IQ、高 PSRR、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65381-Q1 — 适用于微控制器、具有 4 个 LDO 的汽车类 4.5V 至 40V、1.3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65381A-Q1 — 适用于安全应用中的微控制器的多轨电源 (PMIC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
功能安全信息 Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 2021-3-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频