TIPA-050008

TIPA-050008

设计文件

概述

自动驾驶辅助系统 (ADAS) 等汽车应用使用 ADAS 域控制器处理器,例如 Mobileye EyeQ5®。这些处理器比较复杂,需要在极低的电压下提供非常高的电流。此外,还需要非常快速的输出电压瞬态响应,以应对处理器负载电流的阶跃变化。

 

此电源设计的亮点是 TPS59632-Q1 和 TPS59603-Q1,作为高内核电源轨解决方案,可提供 D-CAP+™ 电源概览、详细的设计步骤、参考设计和物料清单 (BOM)、测试结果和布局指南,以开发能够满足 Mobileye EyeQ5® 中低 Vcc 处理器需求的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS59603-Q1 — 适用于汽车应用中高频 CPU 内核电源的同步降压 FET 驱动器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS59632-Q1 — 2.5V 至 24V、三相/两相/单相无驱动器降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Mobileye EyeQ5: Mid-Low Vcc Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 2020-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频