TIOL221EVM

TIOL221EVM

立即订购

概述

TIOL221 评估模块 (EVM) 是用于评估采用引脚控制和 SPI 配置的 TIOL221 主要特性和性能的平台。此 EVM 包含一个业界通用的四引脚 M12 连接器,采用 A 类双通道配置,具有一个 IO-Link 通信通道和一个数字输入或输出通道。还提供了用于裸线连接或外部负载的螺钉端子块。

特性
  • 具有集成 LDO 和 SPI 接口的 TIOL221 双通道 IO-Link 器件 PHY
  • 用于双通道配置(一个 IO-Link 加一个 DO/DI)的业界通用四引脚 M12 连接器以及裸线螺钉端子
  • 用于 TVS 二极管或额外滤波元件的封装,以防止噪声和瞬态脉冲
  • 电流限制可通过电位计或通过跳线选择的专用电阻器选项进行配置
  • 提供接头引脚和测试点,以支持引脚模式和 SPI 模式运行
  • 8KB I2C EEPROM
IO-Link 和数字 I/O
TIOL221 — 具有集成 LDO 稳压器和 SPI 的双通道 IO-Link 器件物理层 TIOM2212 — 具有帧处理程序的双通道 IO-Link® 高级主收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOL221EVM — TIOL221 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TIOL221EVM — TIOL221 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TIOL221 双通道 IO-Link 器件评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-9
证书 TIOL221EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频