TIEVM-ARC-AFE

TIEVM-ARC-AFE

立即订购

概述

TIEVM-ARC-AFE 是 TIDA-010955 参考设计的可订购版本。此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI 的电弧检测工具链的一部分,还包括用于收集电弧数据、训练嵌入式 AI 模型和验证系统的不同软件工具。

特性
  • 作为 4 通道模拟前端,用于基于 AI 的电弧检测
  • 作为可配置模拟前端,具有带通和陷波滤波器
  • 串电压和电弧间隙电压测量输入用于采集训练数据
  • 自动标记电路可生成标记过的电弧数据
  • 与 C2000 F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用
  • 精选了一些嵌入式 AI 模型以快速开始基于 AI 的电弧检测
DC/DC converters
TPS562203 — 采用 SOT563 封装且具有 Eco-Mode 的 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器

 

实时数字电源 MCU
TMS320F28P550SJ — 具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A20 — 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

 

通用运算放大器
OPA322 — 单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器 OPA4323 — 四路、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

 

隔离式比较器
AMC23C11 — 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 在太阳能应用中使用机器学习进行电弧检测的评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE 在太阳能应用中使用机器学习进行电弧检测的评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
设计指南 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-30
证书 DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 2024-10-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE — 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频