TIDM-SINGLEPHASEMETER

用于单片测量的单相电子式电表

TIDM-SINGLEPHASEMETER

设计文件

概述

此设计采用 MSP430F6736 器件,实现了高度集成的单芯片电量计量(电表)解决方案。提供了硬件和软件设计文件,以便计算单相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率。

特性
  • 低功耗单相电子计量的实现
  • 计算 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率等参数。
  • 基于专注于计量的 MCU SoC 的高度集成的 MSP430F67xx 系列
  • 此设计中也使用了分段 LCD。
  • 也可以在此设计中添加射频模块,以实现独特的连接解决方案。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR106.PDF (427 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR105.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F6720具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存和 1KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6720A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存和 1KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6721具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存和 2KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6721A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存和 2KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6723具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6723A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6724具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6724A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6725具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6725A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6726具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6726A具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6730具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存和 1KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6730A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、16KB 闪存和 1KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6731具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存和 2KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6731A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、32KB 闪存和 2KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6733具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6733A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、64KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6734具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6734A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6735具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6735A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6736A具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存和 8KB RAM 的单相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
Zigbee 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线技术

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

硬件

评估板

EVM430-F6736 — EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM

EVM430-F6736 是一款基于 MSP430F6736 器件的单相电表评估板。该电表不仅可连接至主电力线,而且还具备电压和电流输入,以及可用于防篡改设置的第三连接系统。其使客户能够测试全新的 MSP430F673x/F672x 系列和查看高准确度结果,同时还具有非常宽泛的动态范围及易于校准等优势。该能源库具有卓越的易用性,能够为支持快速启动功能的计量软件提供 EVM。此外,该软件还具备可编程功能,能充分满足用户需求。

EVM430-F6736 申请表单
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

代码示例或演示

Single-Phase e-Meter for Single-Chip Metrology Reference Design Example — TIDC060.ZIP (10966 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F6736(A) (Rev. F) PDF | HTML 2021年 8月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频