TIDM-FRAM-WATERMETER

采用 FRAM 微控制器实现的水表

TIDM-FRAM-WATERMETER

设计文件

概述

此参考设计采用 MSP430FR4133 基于 FRAM 的 MCU,是可远程控制的全功能、电池供电的磁脉冲水表,具备有线和无线自动抄表 (AMR) 功能。瞬时流量和总流量将显示在 LCD 屏幕上。此设计工作在低功耗模式下,并可减少 CPU 工作量,进而有助于降低总体功耗。

特性
  • 磁脉冲测量
  • 2.9uA 待机电流
  • 非易失性片上 FRAM 实时存储
  • 支持 NFC 和低于 1GHz BoosterPack
  • 电池电压监视器
  • 此终端设备设计已经过测试,并包含硬件、固件、GUI、演示和用户指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAX2.PDF (101 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAX3.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAX5.ZIP (150 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAX6.ZIP (2880 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC668.ZIP (4143 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAX4.ZIP (373 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD75具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV883712V、1.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TI Designs:参考设计采用MSP430FR4xx 实现的水表用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 9月 8日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad™ development kit

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频