TIDM-DCDC-LED

基于 C2000™ MCU 的多串 LED 照明驱动器

TIDM-DCDC-LED

设计文件

概述

多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC/DC Sepic 功率级以及八个配备过流和过压保护、可独立调光的 LED 灯串。

特性
  • 具有全范围调光控制功能,可独立驱动多达 8 个高亮度的 LED 灯串
  • 适用于高亮度 LED 应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含一个 DC/DC SEPIC 功率级和 8 个 PWM 控制的 LED 调光级
  • DC/DC LED 驱动器电源支持 12 至 36VDC 输入电压和每个 LED 串最大 1A 的电流输出
  • 具有过流和过压保护功能,可保护电路板组件免于过高电流电平的损坏
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器可实现精确的 LED 调光控制和高效的功率级控制
  • LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论的分步用户指南

注意:此电路板的软件包含在 controlSUITE™ 软件包中。请从 https://www.ti.com/tool/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Lighting”部分下的“DC/DC LED Developer’s Kit”。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAN0.PDF (259 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAM8.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC635.ZIP (1208 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAM9.PDF (281 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7240C四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7242C四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
降压模块(集成电感器)

PTN78000W1.5A 宽输入可调节开关稳压器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA354250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单路运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
更多文献资料 LED Lighting & DC/DC Conversion Control Integrated on One C2000 Microcontroller 2013年 9月 17日
用户指南 DC/DC LED Lighting Developer’s Kit Hardware Reference Guide 2010年 10月 1日
更多文献资料 DC/DC LED Lighting Quick Start 2010年 5月 10日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频