TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL
采用 CapTIvate 技术的电容式触控远程控制参考设计
TIDM-CAPTIVATE-REMOTECONTROL
概述
由 CapTIvate™ 技术加持的触摸遥控展示了一个电容式触摸解决方案,其中采用了具备 CapTIvate 技术的单个 MSP430™ 微控制器 (MCU)。此设计使用自电容和互电容技术,实现用于智能电视、机顶盒以及音响系统远程应用的多功能电容式触控面板(按钮、滑块、手势板、握持传感器和接近传感器),从而在将来以各种可用的通信接口进行应用扩展。此设计让操作员可以通过低功耗的工作模式和待机模式延长电池寿命。
特性
- CapTIvate 电容式触控功能具有八个触控按钮、一个用于控制音量的触控滑块、一个用于滑动和点击手势的手势板以及一个用于探测握持的接近传感器
- 两个 LED 灯用于指示电源状态和触控操作
- 在超低功耗待机模式下进行唤醒握持探测
- PC GUI 可用于演示遥控功能
- 通过 Bluetooth EVM CC2650EM-7ID 以及其他 I2C 和 UART 通信接口实现与 PC 的 Bluetooth® 连接
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRPI1.PDF (53 K)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
TIDRPI4.ZIP (2026 K)
IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 微控制器
MSP430FR2633 — 具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU
数据表触觉电机驱动器
DRV2605L — 具有 2V 工作电压、波形库和自动谐振跟踪功能的 ERM/LRA 触觉驱动器
数据表开始开发
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Touch Remote Control with CapTIvate Technology (Rev. A) | 2016年 12月 6日 | |
白皮书 | Enabling Noise Tolerant Capacitive Touch HMIs With MSP CapTIvate™ Technology (Rev. B) | 2019年 11月 12日 | ||
白皮书 | 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 | 下载英文版本 | 2018年 7月 18日 | |
更多文献资料 | TIDM-CAPTIVATEREMOTECONTROL Firmware | 2017年 1月 3日 | ||
技术文章 | Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact with the world | 2016年 6月 29日 | ||
白皮书 | Building elegant human machine interfaces with ultra-low-power MSP430 | 2015年 10月 14日 |