TIDEP0084

适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

TIDEP0084

设计文件

概述

此参考设计展示如何通过低于 1GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计基于 Linux® 网关;还有一个基于 TI-RTOS 的传感器到云选项可用。了解基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。

此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器和低于 1 GHz 的 SimpleLink™ CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 设备提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1 GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI 网络合作伙伴 stackArmor 支持云应用服务,可实现传感器节点数据的云连接和可视化。

立即开始使用工具包。

特性
  • 大型网络到云连接,支持远距离(长达 1km)视线 (LOS)
  • 采用我们的 15.4 堆栈 SDK,符合 IEEE 802.15.4e/g 标准且低于 1GHz
  • 基于成熟的硬件设计,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • 我们面向 Linux 的处理器 SDK 提供跨多个 Sitara 处理器(例如 AM437x 和 AM57x)的可扩展性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU356C.PDF (2067 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROE8.PDF (269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROE9.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROF0.ZIP (73 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROF2.ZIP (414 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SWRC319B.ZIP (5640 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRC320A.ZIP (3359 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCU3.ZIP (225 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROF1.PDF (484 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1312R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1314R10具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1352R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件

The SimpleLink CC13x0 software development kit (SDK) provides a comprehensive software package for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for proprietary, TI 15.4 stack, Bluetooth® Low Energy and multi-protocol solutions on the SimpleLink CC13x0 Wireless MCUs.

The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1350-4 CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU
浏览 下载选项

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件

close
最新版本
版本: 4.20.02.07
发布日期: 28 六月 2022
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1350-4 CC1350 dual-band Launchpad™ for multiprotocol Sub-1 GHz and 2.4 GHz SimpleLink™ wireless MCU

文档

发布信息

The SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit (SDK) is part of the Texas Instruments SimpleLink family of wireless microcontrollers (MCUs), offering a single development environment that delivers flexible hardware, software and tool options for customers developing wired and wireless applications. For more information about the SimpleLink MCU platform, visit www.ti.com/simplelink.

SimpleLink™ CC13x0 Software Development Kit is a set of software development tools that enables engineers to develop software applications on the SimpleLink™ CC13x0 ULP devices. This powerful software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ CC13x0 users by packaging essential software components such as TI RTOS, peripheral drivers, TI 15.4-Stack, Bluetooth Low Energy, and RF-Proprietary examples in one easy-to-use software package along with exhaustive documentation.

This is version 4.20.02.07 of the SimpleLink CC13x0 SDK.

最新信息

  • The ECDH and ECDSA driver has been updated with new validation options. This driver will now validate public key, random string, signature and private key before driver operations.
  • Bugfix for the TI 15.4-Stack
  • SimpleLink platform level changes are available in SimpleLink Core SDK Release Notes
  • SDK Change Log provides a list of all SDK component changes
  • Please refer to the Document Overview for the individual release notes and details for starting development with each SDK component
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件

SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x0 无线 MCU 上的专有、TI 15.4-Stack、低功耗 Bluetooth® 和多协议解决方案。

下面重点介绍了一些支持的协议:

  • TI 15.4-Stack:面向 Sub-1GHz ISM 频带(868MHz、915MHz 和 433MHz)的基于 IEEE 802.15.4e/g 的星形拓扑网络解决方案。
  • 支持专有解决方案:基于射频驱动器和 EasyLink 抽象层的 Sub-1GHz 的专有射频示例。
  • 低功耗蓝牙 (...)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 低于1GHz 传感器到云工业物联网(IoT) 网关参考设计 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) 2018年 3月 27日
技术文章 Long range sensor-to-cloud: Connecting to Amazon Web Services with Sub-1 GHz-based PDF | HTML 2017年 3月 14日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 A scalable approach to cloud computing applications for low power sensors PDF | HTML 2016年 12月 29日
技术文章 Connecting sensors to the cloud at a distance PDF | HTML 2016年 11月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU
开发套件
CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件 LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频