PRU 实时 I/O 评估参考设计
TIDEP0017
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一块 BeagleBone Black 附加电路板,可让用户了解 TI 强大的可编程实时单元 (PRU) 内核和基本功能。PRU 是一种集成在 Sitara AM335x 和 AM437x 系列器件中的低延迟微控制器子系统。PRU 内核在确定性实时处理方面经过优化,能够直接访问 I/O 并满足超低延迟要求。此附加电路板带有用于 GPIO、音频、温度传感器、可选字符显示器等的 LED 和按钮,提供原理图、物料清单 (BOM)、设计文件和设计指南来让设计人员学习 PRU 的基础知识。 

特性
  • 集成在基于 Sitara Cortex-A8 的 AM335x 处理器中的 PRU 低延迟微控制器子系统
  • 32 位 RISC 架构、每条指令 200 MHz (5 ns)、单周期执行、专用的指令和数据 RAM、附加共享 RAM、200 MHz (5ns) I/O 接口
  • 与 BeagleBone Black 兼容的附加电路板包括按钮、I/O 接头、基础音频、UART (DB9)、HDQ 温度传感器、原型板区域、可选 8x2 LCD 字符显示器
  • 全套参考资料,包括原理图、BOM、电路板设计文件和设计指南

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

PRUCAPE :
PRUCAPE BeagleBone Black PRU expansion card

$39.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AM3356  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3357  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3358  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AM3359  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMIC110  Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议  处理器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC082S085  具有轨到轨输出的 8 位微功耗双路数模转换器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 不可用
LM4808  LM4808 双路 105 mW 耳机放大器  音频放大器  样片或购买 不可用
MAX3232E  具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器和接收器  接口  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AM3356 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3357 下载 下载
AM3358 NFBGA (ZCE)| 298 下载
下载 下载
AM3359 下载 下载
AMIC110 下载 下载
DAC082S085 下载 下载
下载 下载
LM4808 下载 下载
下载 下载
MAX3232E 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章