使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
TIDEP-01000
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the IWR6843 device. This solution can detect up to 250 objects, and point and track up to 20 people with a field of view (FOV) of ±60º in the azimuth (horizontal) plane.

特性
  • Demonstration hardware and software using IWR6843 mmWave radar sensor for people counting
  • mmWave technology provides range, velocity, and angle information ideal for environmental effects
  • All detection and signal processing handled onboard the IWR6843; point cloud and object information streamed to PC for visualization
  • Azimuth field of view (FOV) of 120º across distance of 6 m (distance can be modified or extended with different chirp configurations)
  • Examples of implementation of static clutter and group tracking algorithms

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR6843ISK-ODS :
IWR6843 intelligent mmWave online detection sensor (ODS) antenna plug-in module

$125.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

IWR6843AOPEVM :
IWR6843 intelligent mmWave sensor antenna-on-package (AoP) evaluation module

$125.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

IWR6843ISK :
IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

$135.00(USD)


无此商品 ACTIVE

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
IWR6843  集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器  毫米波雷达传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP87524B-Q1  适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  支持物联网的高性能 32 位 ARM® Cortex®-M4F MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS796  具有使能功能的 1A、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A8101-Q1  具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A88  1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LP87524B-Q1 下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TPS796 下载
下载
下载 下载
TPS7A8101-Q1 下载 下载
TPS7A88 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8110 2018年 12月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 17861 2020年 5月 28日
PDF 3530 2020年 4月 27日
PDF 17034 2020年 3月 12日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3739 2018年 8月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1697 2018年 12月 20日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 22373 2020年 7月 20日
ZIP 39198 2020年 5月 29日
ZIP 92844 2020年 4月 29日
ZIP 2192 2019年 6月 28日
PDF 1006 2018年 11月 5日
相关工具与软件

硬件开发 (4)

名称 器件型号 工具类型
IWR6843 智能毫米波传感器封装天线评估模块  IWR6843AOPEVM  评估板 
IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块  IWR6843ISK  评估板 
毫米波传感器承载卡平台  MMWAVEICBOOST  评估板 
集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块  IWR1642BOOST  评估板 

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
毫米波软件开发套件 (SDK)  MMWAVE-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章