使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
TIDEP-01000
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the IWR6843 device. This solution can detect up to 250 objects, and point and track up to 20 people with a field of view (FOV) of ±60º in the azimuth (horizontal) plane.

特性
  • Demonstration hardware and software using IWR6843 mmWave radar sensor for people counting
  • mmWave technology provides range, velocity, and angle information ideal for environmental effects
  • All detection and signal processing handled onboard the IWR6843; point cloud and object information streamed to PC for visualization
  • Azimuth field of view (FOV) of 120º across distance of 6 m (distance can be modified or extended with different chirp configurations)
  • Examples of implementation of static clutter and group tracking algorithms

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

IWR6843ISK-ODS :
IWR6843 intelligent mmWave online detection sensor (ODS) antenna plug-in module

$125.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

IWR6843ISK :
IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

$135.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

IWR6843AOPEVM :
IWR6843AOP evaluation module for integrated antenna-on-package (AoP) intelligent mmWave sensor

$125.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LP87524B-Q1 下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TPS796 下载
下载
下载 下载
TPS7A8101-Q1 下载 下载
TPS7A88 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8110 2018年 12月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 12953 2020年 12月 4日
PDF 17861 2020年 5月 28日
PDF 3530 2020年 4月 27日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6672 2021年 6月 3日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 23084 2020年 11月 17日
ZIP 121397 2020年 9月 1日
ZIP 73375 2020年 9月 1日
ZIP 9419 2020年 3月 31日
PDF 1006 2018年 11月 5日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2020年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章