采用 Jacinto™ 6 Entry 的入门级音响主机显示音频参考设计
TIDEP-0097
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB 成本。设计人员可根据最终产品的要求添加或删除功能。此设计面向信息娱乐系统和可重新配置的数字仪表组等应用,并支持 HDMI、USB3.0/2.0、TAS6424 数字 D 类放大器以及 FPD-Link 接口和多种其他特性。它包含 12V 输入及单个 PMIC。此外还提供基于 Linux、Android 或 QNX 的软件开发套件。

特性
  • 具有集成特性的 TI Jacinto DRA71x 处理器可帮助客户设计具有成本效益且功能丰富的入门级(显示音频)信息娱乐系统和仪表组系统
  • 基于 ARM Cortex-A15 的处理器具有 600MHz、800MHz 和 1GHz 的速度以及 3D/2D 图形、C66x DSP 和 Cortex M4 选项
  • 用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件 (SDK)
  • 节省成本的特性包括 6 层硬件设计、后视摄像头支持、调谐器与软件定义无线电相集成、D 类放大器和多区域音频支持
  • 包括 TI 的 TPS65919 电源管理 IC 和 TAS6424 D 类音频放大器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DP83TC811R-Q1 下载 下载
DP83TC811S-Q1 下载 下载
DS90UB921-Q1 下载
TAS6424-Q1 下载
TPS65919-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6013 2019年 8月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.G)
PDF 5890 2019年 11月 25日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1522 2017年 11月 30日 下载英文版本
PDF 790 2017年 11月 1日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 37 2018年 2月 8日
ZIP 937 2017年 11月 29日
ZIP 5105 2017年 11月 29日
PDF 1127 2017年 11月 29日
PDF 118 2017年 11月 29日
PDF 50 2017年 11月 29日
PDF 944 2017年 11月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章