TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

设计文件

概述

该参考设计提供了一个可部署适用于 CC112x 和 CC1200 系列器件的跳频驱动程序的软件示例。该驱动程序旨在使用户能够构建符合 FCC 第 15.247 部分跳频系统要求的 物联网 (IoT) 无线应用,并且可以实现远距离传输。

特性
  • 通过利用 FCC 15.247 跳频,在允许高达 30dBm(1 瓦)的最大输出功率的 902-928MHz ISM 频带上运行未经许可的无线设备,来实现最远传输距离
  • 通过快速扫描接收器的异步功能实现超低的发送侧功耗,使发送器能够保持低功耗睡眠模式
  • 通过利用通信协议中的频率分集和时间分集,实现超高的稳健性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRIZ0.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRC222.ZIP (714 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIY9.PDF (48 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1120 — 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频