硬件
CC3200-LAUNCHXL — SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ 开发套件(带 QFN 封装器件)是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU) 的评估开发平台,该 MCU 是内置 Wi-Fi 连接功能的先进单芯片可编程 MCU。该电路板使用 FTDI 实现板载仿真,并且包含可提供完全开箱即用体验的传感器。该电路板可直接连接到 PC,便于与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 和 IAR Embedded Workbench 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com 并立即开始使用您的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 (...)
CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 音频 BoosterPack 可借助 SimpleLink Wi-Fi CC3200 器件 上的数字音频外设 [I2S] 实现评估和开发。BoosterPack 可与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL) 配合使用。它包含 D 类功率放大器,可以驱动扬声器和超低功耗音频编解码器,即支持可编程音频处理的 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独销售。SDK 中的示例应用需要两个 CC3200 LaunchPad 和 CC3200AUDBOOST (...)
软件
CC3200SDK — CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)
支持的产品和硬件
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
CC3200SDK — CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件
Windows Installer for CC3200SDK
Link to Service Pack Installer for CC3200SDK
产品
Wi-Fi 产品
硬件开发
文档
Link to TI-RTOS for CC32xx Product Release
发布信息
CC3200SDK — CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK 包含用于 CC3200 可编程 MCU 的驱动程序、40 个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器,这是一款命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)、系统文件和用户文件(证书、网页等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLInk Wi-Fi CC3200 LaunchPad 配合使用。
此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但没有 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持此 SDK 中的所有示例应用。此外,有些应用还支持 (...)