TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ
采用 CC1120 且低于 1GHz 的无线远距离参考设计(420 至 470MHz)
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ
概述
窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 420 至 470 MHz 范围,它使用了评估模块的晶体被 TCXO 所取代的 CC1120DK 以及针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。
特性
- 超窄带远距离通信,受其他无线干扰设备的影响最小
- 范围可超过 100 km,在密集城区环境下范围达 2 km;灵敏度为 -125 dBm (470 MHz);输出功率为 +14 dBm
- 出色的共存能力确保在现实环境中提供高度可靠的通信
- CC1120 超窄带解决方案超出了生命攸关的通信系统的要求
- 高频谱效率可让更多解决方案同步运行
- 此演示工具包括针对超窄带远距离通信进行了优化的在线测试软件、远距离模式演示用户指南和一个包含有关实施和测试结果的详细信息的 Wiki 页面
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
TIDRFE3.PDF (42 K)
设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Long Range Demo HW User's Guide | 2014年 9月 10日 |