TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

设计文件

概述

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE 是一款适用于远距离应用的蓝牙智能参考设计。使用 CC2590 范围扩展器提高输出功率并提高灵敏度,从而实现更远的传输距离。

特性
  • 将低功耗蓝牙技术用于远距离应用
  • 将您的解决方案连接到物联网 (IoT)
  • 通过手机/平板电脑对设备进行空中升级
  • 使用智能手机而不是本地显示屏来显示:
    • 更多信息和历史数据等。
    • 更直观的设置和配置
    • 轻松远程访问数据
    • 个人操作员/用户设置和配置
  • 此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU676.PDF (666 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC13.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC795.ZIP (819 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC12.PDF (415 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541 — 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2590 — 具有高达 +14dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 2014-12-22
应用手册 AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013-3-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频