适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云网关参考设计
TIDC-01002
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云参考设计展示了如何通过远距离低于 1GHz 无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),后者可托管网关应用以及作为 MAC-CO 处理器的 SimpleLink 低于 1GHz CC1310 无线 MCU。此参考设计还包括在 SimpleLink 双频带 CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成 TI 15.4-Stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 星形网络解决方案。您的连接速度有多快?

特性
  • 通过具有最多 50 个安全节点的大型网络连接到云,从而支持远距离模式,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境
  • 提供完整的低于 1GHz 网络解决方案和内置跳频,以提高可靠性
  • 符合 FCC 和 ETSI 要求的解决方案
  • 基于成熟的硬件设计的完整端到端解决方案,具有开箱即用的现成演示软件,有助于加快推向市场的步伐
  • IBM Watson 云连接和内置灵活性,可连接到多个云提供商

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LAUNCHXL-CC1352R1 :
SimpleLink™ CC1352R Wireless MCU LaunchPad™ Development Kit

$39.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

LAUNCHXL-CC1312R1 :
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R Wireless Microcontroller (MCU) LaunchPad™ Development Kit

$39.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

LAUNCHXL-CC1310 :
SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

CC3220SF-LAUNCHXL :
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF Wireless Microcontroller LaunchPad™ Development Kit

$49.99(USD)


无此商品 ACTIVE

LAUNCHXL-CC1350US :
Simplelink CC1350 LaunchPad Bluetooth and Sub-1GHz Long Range Wireless Development Kit

$29.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1312R  具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1350  具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1352R  具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3220R  具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3220S  具有安全引导和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3220SF  具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC1312R 下载 下载
CC1350 下载
下载
下载
CC1352R 下载 下载
CC3220R 下载 下载
CC3220S 下载
CC3220SF 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3761 2019年 1月 7日 下载英文版本 (Rev.B)
PDF 4209 2019年 1月 7日 下载英文版本 (Rev.D)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6185 2018年 3月 19日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 4949 2017年 9月 5日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 7191 2017年 7月 11日
ZIP 7321 2017年 7月 11日
ZIP 3702 2017年 7月 11日
ZIP 625 2017年 7月 11日
ZIP 611 2017年 7月 11日
PDF 67 2017年 7月 11日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计  TIDEP0084  参考设计 

硬件开发 (4)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1312R1  开发工具套件 
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发工具套件 
SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1352R1  开发工具套件 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估板 

软件开发 (1)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件  SIMPLELINK-CC13X0-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章