TIDA-060026

可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计

TIDA-060026

设计文件

概述

这款 2.1 声道音频放大器参考设计包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。

特性
  • PVDD 跟踪和热折返保护
  • 智能放大器技术
  • 基于数字音频 TDM 的模块化、可扩展多声道解决方案
  • 集成式自保护功能(OCE、CB3C、OTW、OTE、UVLO、OVLO)
  • 具有支持多种先进音频处理流程的增强版 96kHz 处理能力的集成式音频 DSP
  • 在 TDM 模式(以及 I2S)下工作,以实现扬声器的可扩展性
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU687.PDF (3217 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM072.PDF (294 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM073.PDF (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM074.PDF (190 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM076.ZIP (1984 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFK0.ZIP (1569 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM075.PDF (1218 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

扬声器放大器

TAS5720M20W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TAS5825M具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TAS5825MEVM-SB — 适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板

这款 2.1 声道音频放大器评估板包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计 英语版 2019年 7月 10日

相关设计资源

硬件开发

评估板
PUREPATH-CMBEVM 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频