TIDA-050090

TIDA-050090

设计文件

概述

该参考设计展示了适用于 AI 驱动型数据中心的 54V、5kW 输入电源路径保护电路,其中使用了一个 TPS1689 和五个并联的 TPS1685 电子保险丝器件。这些集成的高电流电路保护器件利用少量外部元件提供多种保护,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。TPS1689 电子保险丝中的集成 PMBus® 接口可实现实时监测、控制和配置。三个器件位于顶层,三个位于底层。

特性
  • 能够在 55°C 的环境温度下承载 100ARMS 电流,而无需任何外部空气流量
  • 启动下电上电和快速输出放电 (QOD) 的选项
  • 通过 TPS1689 电子保险丝,使用 PMBus 实现控制、遥测和配置功能
  • 使用 EEPROM 在故障后存储配置文件和黑盒数据
  • 欠压、过压、过流、短路和过热保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU057.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURBA3.PDF (306 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURBA4.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURBA6.ZIP (4173 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC942.ZIP (6116 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURBA5.PDF (1647 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRC05.PDF (449 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4001 — 具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS1685 — 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V、3.5mΩ 20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝)

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS1689 — 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆叠电子保险丝,支持 PMBus® 数字遥测

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用 TPS1689 和 TPS1685 电子保险丝,适用于 AI 数据中心 的 54V 5kW 电源路径保护参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频