TIDA-050080

TIDA-050080

设计文件

概述

此参考设计在高压直流总线(预充电)中实现了通用电路,采用的元件更新、更小、更具成本效益。此设计采用 TPSI3100-Q1 隔离式开关驱动器,可在电压域之间提供增强型隔离,并且不需要次级侧辅助电源来驱动场效应晶体管 (FET)。TPSI3100-Q1 还提供用于故障检测的集成数字比较器,在该设计中,这些比较器用于提供过流保护。此设计的额定值适用于 800V 电池管理系统 (BMS),但也可以在 400V 系统中实现。

特性
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 集成隔离式辅助电源
  • 支持 800V 动力总成架构
  • 提供低成本过流检测方案
  • 能够在 500ms 内将 2mF 电容器充电至 800V
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCC5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDB9.PDF (206 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDB8.PDF (155 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDC1.ZIP (1673 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR8.ZIP (743 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDC0.PDF (729 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDB7.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

固态继电器

TPSI3100-Q1 — 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有过流保护功能的高压无源预充电参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频